Boccole di posizionamento con acciaio o acciaio inox per sensore di stato, Forma B con filettatura e collare (03099-61)

Boccole di posizionamento con acciaio o acciaio inox per sensore di stato, Forma B con filettatura e collare (03099-61)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-61-1203101
03099-61-1204101
03099-61-1205121
03099-61-1206121
03099-61-1208161
03099-61-1210161
03099-61-1212201
03099-61-1216241
03099-61-203101
03099-61-204101
03099-61-205121
03099-61-206121
03099-61-208161
03099-61-210161
03099-61-212201
03099-61-216241
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D=diametro
(mm)
D1=filettatura H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW1
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

26.15 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida3M10x1151210.51170.0080

26.15 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida4M10x1151210.51170.0080

27.74 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida5M12x1.5151210.513110.0100

27.74 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida6M12x1.5151210.513110.0100

29.33 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida8M16x1.5201513.51715.50.0220

29.33 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida10M16x1.5201513.51715.50.0200

30.91 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida12M20x1.5252018.522190.0420

30.91 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida16M24x2322725.527250.0810

22.99 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito3M10x1151210.51170.0080

22.99 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito4M10x1151210.51170.0080

24.58 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito5M12x1.5151210.513110.0100

24.58 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito6M12x1.5151210.513110.0100

26.15 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito8M16x1.5201513.51715.50.0220

26.15 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito10M16x1.5201513.51715.50.0200

27.74 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito12M20x1.5252018.522190.0420

29.33 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito16M24x2322725.527250.0810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Con spallamento Forma B Tipo di stampo Con filettatura e collare
Denominazione Boccola di posizionamento Versione 1 Per sensore di stato D3(mm) 3
H3(mm) 4 SW2(mm) 5 RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico