Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, Forma C con filettatura e cono di flusso (03099-61)

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, Forma C con filettatura e cono di flusso (03099-61)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-61-1304121
03099-61-1305121
03099-61-1306121
03099-61-1308161
03099-61-1310161
03099-61-304121
03099-61-305121
03099-61-306121
03099-61-308161
03099-61-310161
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D=diametro
(mm)
D1=filettatura H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW1
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

28.52 €

1 4 giorni 19Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida4M12x1.5161210.541140.0140

28.52 €

1 4 giorni 19Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida5M12x1.5161210.551140.0130

28.52 €

1 4 giorni 19Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida6M12x1.5161210.561140.0120

30.11 €

1 4 giorni 26Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida8M16x1.5201513.5815.560.0240

30.11 €

1 4 giorni 26Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida10M16x1.5201513.51015.560.0230

25.35 €

1 4 giorni 19Acciaio-Temprato e brunito4M12x1.5161210.541140.0140

25.35 €

1 4 giorni 19Acciaio-Temprato e brunito5M12x1.5161210.551140.0130

25.35 €

1 4 giorni 19Acciaio-Temprato e brunito6M12x1.5161210.561140.0120

26.94 €

1 4 giorni 26Acciaio-Temprato e brunito8M16x1.5201513.5815.560.0240

26.94 €

1 4 giorni 26Acciaio-Temprato e brunito10M16x1.5201513.51015.560.0230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Con spallamento Forma C Tipo di stampo Con filettatura e punta conica
Denominazione Boccola di posizionamento Versione 1 Per sensore di stato D3(mm) 3
H3(mm) 4 SW2(mm) 5 RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico