Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, Forma D, lisce (03099-61)

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, Forma D, lisce (03099-61)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-61-1403089
03099-61-1404089
03099-61-1405089
03099-61-1406109
03099-61-1408139
03099-61-1410179
03099-61-403089
03099-61-404089
03099-61-405089
03099-61-406109
03099-61-408139
03099-61-410179
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Versione 1 D=diametro
(mm)
D1=Diametro
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

34.38 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato, rettificato e non trattatoPer sensore di posizione3810650.0060

34.38 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato, rettificato e non trattatoPer sensore di posizione4810650.0050

34.38 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato, rettificato e non trattatoPer sensore di posizione5810660.0040

35.01 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato, rettificato e non trattatoPer sensore di posizione61011770.0060

35.66 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato, rettificato e non trattatoPer sensore di stato813.5149.59.50.0110

37.25 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato, rettificato e non trattatoPer sensore di posizione10171611.511.50.0200

30.91 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato, rettificato e brunitoPer sensore di posizione3810650.0060

30.91 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato, rettificato e brunitoPer sensore di posizione4810650.0050

30.91 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato, rettificato e brunitoPer sensore di posizione5810660.0040

31.70 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato, rettificato e brunitoPer sensore di posizione61011770.0060

31.70 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato, rettificato e brunitoPer sensore di stato813.5149.59.50.0110

33.27 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato, rettificato e brunitoPer sensore di posizione10171611.511.50.0200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dritto Forma D Tipo di stampo Liscio
Denominazione Boccola di posizionamento D3(mm) 3 H3(mm) 4
SW2(mm) 5 RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico