Bussole portamaschi per imbastitore a sfere con frenafiletto (03197)

Bussole portamaschi per imbastitore a sfere con frenafiletto (03197)
· Avvitamento facile e affidabile

· Avvitabile in diversi materiali

· Utilizzabile su entrambi i lati

· La profondità di montaggio può essere adattata con precisione ai componenti disponibili (con frenafiletto)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03197-105121
03197-106161
03197-108161
03197-110241
03197-112241
03197-116301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

12.93 €

1 4 giorni 5M12692510473540.0127

14.63 €

1 4 giorni 6M167.51230145105650.0291

14.63 €

1 4 giorni 8M16101230145105850.0232

26.76 €

1 4 giorni 10M24131835146871060.0708

26.76 €

1 4 giorni 12M24151835146871260.0598

29.61 €

1 4 giorni 16M302024401481191670.1050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Denominazione Bussola portamaschi Versione 1 Con frenafiletto
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico