Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, Forma A, filettatura liscia (03197-16) (Codici componente)

Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, Forma A, filettatura liscia (03197-16)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03197-16-1105120
03197-16-1106160
03197-16-1108160
03197-16-1110240
03197-16-1112240
03197-16-1116300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

28.52 €

1 4 giorni 569254101.516.2M121.51.50.0170

30.11 €

1 4 giorni 67.51225510217.1M16220.0310

30.11 €

1 4 giorni 81012255103.118.1M16220.0270

33.27 €

1 4 giorni 1013183068417.2M242.530.0800

33.27 €

1 4 giorni 12151830684.818.2M242.530.0740

34.86 €

1 4 giorni 16202435811624.2M302.530.1300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale Grezzo
Forma A Tipo di stampo Filettatura continua Denominazione Bussola portamaschi
Versione 1 Per sensore di stato D4(mm) 3 H5(mm) 4
SW(mm) 5 RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico