Bussole portamaschi per sensore di stato, Forma B, con filettatura e collare (03197-16)

Bussole portamaschi per sensore di stato, Forma B, con filettatura e collare (03197-16)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03197-16-1205120
03197-16-1206160
03197-16-1208160
03197-16-1210240
03197-16-1212240
03197-16-1216300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

30.91 €

1 4 giorni 520620351.511.2M12220.0190

32.49 €

1 4 giorni 6247.52035212.1M162.520.0320

32.49 €

1 4 giorni 8241020353.113.1M162.520.0290

35.66 €

1 4 giorni 10341325510419.2M242.530.0850

35.66 €

1 4 giorni 123415255104.820.2M242.530.0790

37.25 €

1 4 giorni 16402030510623.2M302.530.1330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale Grezzo
Forma B Tipo di stampo Con filettatura e collare Denominazione Bussola portamaschi
Versione 1 Per sensore di stato D4(mm) 3 H5(mm) 4
SW(mm) 5 RoHS PL Edelstahl No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico