Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07781-10810 |
07781-10815 |
07781-10825 |
07781-10835 |
07781-11015 |
07781-11025 |
07781-11035 |
07781-11050 |
07781-11215 |
07781-11225 |
07781-11625 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=filettatura | D2=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L1=Lunghezza filettatura (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | N. ordine chiave di assemblaggio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | 4 giorni | 8 | M16x1.5 | 24 | 9.8 | 3.1 | 16 | 10 | 25 | 20 | 75 | 96651-08 | 0.0323 | ||
44.82 € | 1 | 4 giorni | 8 | M16x1.5 | 24 | 9.8 | 3.1 | 16 | 15 | 25 | 20 | 75 | 96651-08 | 0.0315 | ||
46.93 € | 1 | 4 giorni | 8 | M16 | 24 | 9.8 | 3.1 | 16 | 25 | 35 | 30 | 75 | 96651-08 | 0.0405 | ||
49.57 € | 1 | 4 giorni | 8 | M16 | 24 | 9.8 | 3.1 | 16 | 35 | 45 | 40 | 75 | 96651-08 | 0.0500 | ||
50.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | M20x1.5 | 28 | 12.2 | 5.1 | 20 | 15 | 30 | 24 | 100 | 96651-08 | 0.0553 | ||
51.05 € | 1 | 4 giorni | 10 | M20x1.5 | 28 | 12.2 | 5.1 | 20 | 25 | 35 | 29 | 100 | 96651-08 | 0.0647 | ||
54.26 € | 1 | 4 giorni | 10 | M20 | 28 | 12.2 | 5.1 | 20 | 35 | 45 | 39 | 100 | 96651-08 | 0.0738 | ||
59.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | M20 | 28 | 12.2 | 5.1 | 20 | 50 | 60 | 54 | 100 | 96651-08 | 0.0961 | ||
55.17 € | 1 | 4 giorni | 12 | M24x1.5 | 32 | 14.7 | 5.1 | 22 | 15 | 32 | 26 | 150 | 96651-08 | 0.0824 | ||
56.19 € | 1 | 4 giorni | 12 | M24x1.5 | 32 | 14.7 | 5.1 | 22 | 25 | 40 | 34 | 150 | 96651-08 | 0.1018 | ||
63.42 € | 1 | 4 giorni | 16 | M30x2 | 39 | 19.2 | 5.1 | 30 | 25 | 45 | 39 | 200 | 96651-16 | 0.1596 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Forma | A | Denominazione | Bussola portamaschi |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Per anello di sollevamento | Versione 2 | Piatto | X(mm) | 1.5 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
D1=filettatura
D2=diametro esterno(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
L1=Lunghezza filettatura(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
N. ordine chiave di assemblaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali