Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte, Forma B (07781)

Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte, Forma B (07781)
· Possibilità di alloggiamento sicuro e rapido per anelli di sollevamento

· Installazione affidabile in diversi materiali portanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07781-11235
07781-11250
07781-11650
07781-11675
07781-12050
07781-12075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura D2=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
L1=Lunghezza filettatura
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
N. ordine chiave di assemblaggio Peso (ERP)
(kg)

60.32 €

1 4 giorni 12M243214.7223550443.815096651-080.1111

67.37 €

1 4 giorni 12M243214.72250655918.815096651-080.1326

73.58 €

1 4 giorni 16M303919.230506559620096651-160.2030

86.88 €

1 4 giorni 16M303919.2307590843120096651-160.2513

96.30 €

1 4 giorni 20M36x24326305070633.520096651-160.3217

120.25 €

1 4 giorni 20M36x243263075958828.520096651-160.4142

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Forma B Denominazione Bussola portamaschi
Versione 1 Per anello di sollevamento Versione 2 Piatto D5(mm) 5.1
X(mm) 1.5 RoHS PL Edelstahl

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico