Rondelle coniche (08180)

Rondelle coniche (08180)
· Sistema modulare per dispositivi di foratura

· Elemento di compensazione tra piastra di foratura e sistema di chiusura

· Lato inferiore rettificato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
08180-01
08180-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
H=Spessore
(mm)
H1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.48 €

1 4 giorni 4.3128.32.50.40.0014

3.48 €

1 4 giorni 5.31610.44.50.80.0051

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Colore principale Brunito Denominazione Rondella di pressione
RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico