Dischi forati indicizzati per unità di foratura di pezzi cilindrici (08640)

Dischi forati indicizzati per unità di foratura di pezzi cilindrici (08640)
· Magazzino per il supporto di diverse boccole di foratura

· Configurabile opzionalmente secondo le esigenze del cliente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
08640-00
08640-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Misura D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

467.61 €

1 4 giorni 988057704012.590.4754

528.35 €

1 4 giorni 16123267946018121.1870

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Materiale principale Acciaio strutturale Denominazione Rondella
T(mm) 8 RoHS

Supporto tecnico