Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
08650-00 |
08650-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 per supporto per bussola di foratura grandezze 1 e 2 (mm) | B5 per supporto per bussola di foratura grandezze da 3 a 8 (mm) | B6 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | E1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382.58 € | 1 | 4 giorni | 47 | - | 5 | 20 | 35 | 66 | 82 | 5 | - | 9 | 14 | - | 80 | 40 | 65 | 0.3210 | ||
479.77 € | 1 | 4 giorni | 68 | 30 | 4 | 30 | 47 | 87 | 103 | 17 | 16 | 16 | 19 | 50 | 120 | 80 | 100 | 0.9500 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio strutturale | Denominazione | Piastra di supporto per bussole di foratura |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5 per supporto per bussola di foratura grandezze 1 e 2(mm)
B5 per supporto per bussola di foratura grandezze da 3 a 8(mm)
B6(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
E1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali