Supporto per boccole di foratura (08650)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
08650-10
08650-12
08650-13
08650-14
08650-15
08650-16
08650-17
08650-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

88.47 €

1 4 giorni 18--31036-0.0236

88.47 €

1 4 giorni 212--41036-0.0337

88.47 €

1 4 giorni 320--41052-0.0762

88.47 €

1 4 giorni 43020-41052-0.1118

109.72 €

1 4 giorni 520-5-105250.0755

109.72 €

1 4 giorni 620-5-125250.0833

109.72 €

1 4 giorni 730205-125250.1237

109.72 €

1 4 giorni 830205-125250.1258

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Materiale principale Acciaio strutturale Denominazione Supporto per boccole di foratura
RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico