Boccole di foratura a innesto DIN 173 parte 1 Forma K (08920)

Boccole di foratura a innesto DIN 173 parte 1 Forma K (08920)
  • Sconto volumi elevati
· Sostituzione rapida possibile senza attrezzi

· Temprati e rettificati

· Possibilità di supportare e fissare la coppia di serraggio tramite boccola di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
08920-K0240X10
08920-K0240X16
08920-K0250X10
08920-K0250X16
08920-K0260X10
08920-K0260X16
08920-K0270X10
08920-K0270X16
08920-K0280X10
08920-K0280X16
08920-K0290X10
08920-K0290X16
08920-K0300X10
08920-K0300X16
08920-K0310X10
08920-K0310X16
08920-K0320X10
08920-K0320X16
08920-K0330X10
08920-K0330X16
08920-K0340X10
08920-K0340X16
08920-K0350X10
08920-K0350X16
08920-K0360X10
08920-K0360X16
08920-K0370X10
08920-K0370X16
08920-K0380X10
08920-K0380X16
08920-K0390X10
08920-K0390X16
08920-K0400X10
08920-K0400X16
08920-K0410X12
08920-K0410X20
08920-K0410X25
08920-K0420X12
08920-K0420X20
08920-K0420X25
08920-K0430X12
08920-K0430X20
08920-K0430X25
08920-K0440X12
08920-K0440X20
08920-K0440X25
08920-K0450X12
08920-K0450X20
08920-K0450X25
08920-K0460X12
08920-K0460X20
08920-K0460X25
08920-K0470X12
08920-K0470X20
08920-K0470X25
08920-K0480X12
08920-K0480X20
08920-K0480X25
08920-K0490X12
08920-K0490X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Tipo prodotto D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
L1=Lunghezza gambo
(mm)
L2
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
M
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
Stampa di bussole di perforazione D1
(mm)
α
(°)
Peso (ERP)
(kg)

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 2.48Corto154.52.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0115

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 2.48Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0125

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 2.58Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0108

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 2.58Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0117

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 2.68Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0110

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 2.68Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.1000

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 2.78Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0108

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 2.78Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0124

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 2.88Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0109

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 2.88Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0123

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 2.98Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0107

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 2.98Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0012

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 38Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0111

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 38Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0125

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 3.18Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0106

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 3.18Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0125

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 3.28Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0106

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 3.28Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0124

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 3.38Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0105

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 3.38Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0123

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 3.48Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0107

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 3.48Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0123

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 3.58Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0105

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 3.58Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0123

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 3.68Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0105

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 3.68Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0122

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 3.78Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0091

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 3.78Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0122

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 3.88Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0102

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 3.88Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0121

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 3.98Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0102

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 3.98Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0115

124.82 €

1 Disponibile 4 giorni 48Corto15-2.511.5151083-4.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0101

146.06 €

1 Disponibile 4 giorni 48Medio154.52.511.515168364.251.570.020.005A 2.4 a 4.065‹0.0118

123.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4.110Corto18-2.513171283-4.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0177

142.21 €

1 Disponibile 4 giorni 4.110Medio186.52.51317208384.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0205

169.27 €

1 Disponibile 4 giorni 4.110Lungo186.52.513172583134.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0222

123.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4.210Corto18-2.513171283-4.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0174

142.21 €

1 Disponibile 4 giorni 4.210Medio186.52.51317208384.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0202

169.27 €

1 Disponibile 4 giorni 4.210Lungo186.52.513172583134.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0222

123.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4.310Corto18-2.513171283-4.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0171

142.21 €

1 Disponibile 4 giorni 4.310Medio186.52.51317208384.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0203

169.27 €

1 Disponibile 4 giorni 4.310Lungo186.52.513172583134.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0215

123.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4.410Corto18-2.513171283-4.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0172

142.21 €

1 Disponibile 4 giorni 4.410Medio186.52.51317208384.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0201

169.27 €

1 Disponibile 4 giorni 4.410Lungo186.52.513172583134.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0229

123.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4.510Corto18-2.513171283-4.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0174

142.21 €

1 Disponibile 4 giorni 4.510Medio186.52.51317208384.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0193

169.27 €

1 Disponibile 4 giorni 4.510Lungo186.52.513172583134.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0226

123.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4.610Corto18-2.513171283-4.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0171

142.21 €

1 Disponibile 4 giorni 4.610Medio186.52.51317208384.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0251

169.27 €

1 Disponibile 4 giorni 4.610Lungo186.52.513172583134.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0218

123.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4.710Corto18-2.513171283-4.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0167

142.21 €

1 Disponibile 4 giorni 4.710Medio186.52.51317208384.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0194

169.27 €

1 Disponibile 4 giorni 4.710Lungo186.52.513172583134.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0210

123.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4.810Corto18-2.513171283-4.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0165

142.21 €

1 Disponibile 4 giorni 4.810Medio186.52.51317208384.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0197

169.27 €

1 Disponibile 4 giorni 4.810Lungo186.52.513172583134.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0215

123.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4.910Corto18-2.513171283-4.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0165

142.21 €

1 Disponibile 4 giorni 4.910Medio186.52.51317208384.25270.020.005Da 4.1 a 6.065‹0.0191

Loading...

Informazioni di base

Profilo di base Con spallamento Materiale Acciaio Materiale principale Acciaio da cementazione
Forma K Tipo di stampo Bussola intercambiabile a innesto rapido Denominazione Boccola di foratura a innesto
Versione 1 Con collare RoHS

Supporto tecnico