Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
08926-051X08 |
08926-061X10 |
08926-081X12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D10 (mm) | D11 (mm) | D12=Foro di montaggio (mm) | E2 (mm) | L11 (mm) | L12 (mm) | L13 (mm) | R3 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.26 € | 1 | 4 giorni | 13 | 10 | 5.1 | 13.2 | 3 | 4 | 8 | 9.5 | 0.0080 | ||
7.56 € | 1 | 4 giorni | 16 | 12 | 6.1 | 19.7 | 4 | 5 | 10 | 15 | 0.0150 | ||
7.56 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | 8.1 | 36.2 | 5.5 | 5 | 12 | 30 | 0.0320 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Denominazione | Bussola di serraggio | RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
D10(mm)
D11(mm)
D12=Foro di montaggio(mm)
E2(mm)
L11(mm)
L12(mm)
L13(mm)
R3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali