Bussole di guida in ceramica (23679)

Bussole di guida in ceramica (23679)
· Straordinariamente resistente all'usura

· Dimensioni stabili anche ad alte temperature

· Elettricamente isolante

· Neutro alle frequenze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23679-0025005009
23679-0030006012
23679-0033006012
23679-0040007012
23679-0042008012
23679-0050008012
23679-0060010016
23679-0068012016
23679-0080012016
23679-0085015020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

162.33 €

1 4 giorni 2.559110.0008

162.33 €

1 4 giorni 3612110.0015

162.33 €

1 4 giorni 3.3612110.0014

174.82 €

1 4 giorni 4712110.0018

174.82 €

1 4 giorni 4.2812110.0026

174.82 €

1 4 giorni 5812110.0022

187.31 €

1 4 giorni 610161.251.50.0048

187.31 €

1 4 giorni 6.812161.251.50.0073

187.31 €

1 4 giorni 812161.251.50.0060

224.77 €

1 4 giorni 8.515201.520.0144

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dritto Materiale Ceramica Colore principale Bianco
Denominazione Bussola di guida RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico