Bussole di guida DIN 9834/ ISO 9448 in bronzo prive di manutenzione con collare (23681)

Bussole di guida DIN 9834/ ISO 9448 in bronzo prive di manutenzione con collare (23681)
· Regolazione radiale e assiale

· Privo di manutenzione e resistente all'usura

· Autolubrificante grazie ai depositi di lubrificante permanente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23681-02403204000
23681-02503203200
23681-02503204000
23681-02503204010
23681-03204005012
23681-04005006315
23681-05006307117
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
R
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

43.65 €

1 4 giorni 243232404031030.1109

34.82 €

1 4 giorni 25323240324830.0849

31.05 €

1 4 giorni 25323240404830.1025

31.05 €

1 4 giorni 253232404031030.1010

28.66 €

1 4 giorni 324040505041230.1773

30.19 €

1 4 giorni 405050636351530.3361

47.72 €

1 4 giorni 50636371716.31550.5629

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Con spallamento Materiale principale Bronzo Denominazione Bussola di guida
Versione 1 Con collare Versione 2 Privo di manutenzione L1(mm) 6.3
RoHS

Supporto tecnico