Bussola di guida con collare in bronzo, priva di manutenzione, Forma A (23681-05)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23681-05-009014012
23681-05-009014017
23681-05-009014022
23681-05-009014027
23681-05-009014036
23681-05-010014012
23681-05-010014017
23681-05-010014022
23681-05-010014027
23681-05-010014036
23681-05-012018017
23681-05-012018022
23681-05-012018027
23681-05-012018036
23681-05-014020017
23681-05-014020022
23681-05-014020027
23681-05-014020036
23681-05-014020046
23681-05-014020056
23681-05-015020017
23681-05-015020022
23681-05-015020027
23681-05-015020036
23681-05-015020046
23681-05-015020056
23681-05-016022017
23681-05-016022022
23681-05-016022027
23681-05-016022036
23681-05-016022046
23681-05-016022056
23681-05-018026017
23681-05-018026022
23681-05-018026027
23681-05-018026036
23681-05-018026046
23681-05-018026056
23681-05-018026066
23681-05-020026017
23681-05-020026022
23681-05-020026027
23681-05-020026036
23681-05-020026046
23681-05-020026056
23681-05-020026066
23681-05-022030017
23681-05-022030022
23681-05-022030027
23681-05-022030036
23681-05-022030046
23681-05-022030056
23681-05-022030066
23681-05-022030076
23681-05-022030086
23681-05-024030017
23681-05-024030022
23681-05-024030027
23681-05-024030036
23681-05-024030046
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

22.36 €

1 4 giorni 91416123210.0100

22.88 €

1 4 giorni 91416173210.0105

23.43 €

1 4 giorni 91416223210.0100

24.94 €

1 4 giorni 91416273210.0162

24.94 €

1 4 giorni 91416363210.0100

22.14 €

1 4 giorni 101416123210.0067

22.62 €

1 4 giorni 101416173210.0090

23.06 €

1 4 giorni 101416223210.0108

23.43 €

1 4 giorni 101416273210.0100

24.94 €

1 4 giorni 101416363210.0100

24.94 €

1 4 giorni 12182317631.50.0300

25.75 €

1 4 giorni 12182322631.50.0273

26.62 €

1 4 giorni 12182327631.50.0320

42.24 €

1 4 giorni 12182336631.50.0400

25.45 €

1 4 giorni 14202517631.50.1000

26.39 €

1 4 giorni 14202522631.50.1000

27.31 €

1 4 giorni 14202527631.50.1000

43.59 €

1 4 giorni 14202536631.50.1000

46.48 €

1 4 giorni 14202546631.50.1000

49.40 €

1 4 giorni 14202556631.50.1000

24.94 €

1 4 giorni 15202517631.50.0224

25.75 €

1 4 giorni 15202522631.50.1000

26.62 €

1 4 giorni 15202527631.50.1000

42.10 €

1 4 giorni 15202536631.50.1000

44.62 €

1 4 giorni 15202546631.50.1000

47.04 €

1 4 giorni 15202556631.50.1000

25.89 €

1 4 giorni 16222717631.50.1000

26.94 €

1 4 giorni 16222722631.50.1000

28.06 €

1 4 giorni 16222727631.50.1000

44.99 €

1 4 giorni 16222736631.50.1000

48.29 €

1 4 giorni 16222746631.50.1000

51.35 €

1 4 giorni 16222756631.50.1000

31.13 €

1 4 giorni 18263117631.50.0500

36.05 €

1 4 giorni 18263122631.50.1000

40.31 €

1 4 giorni 18263127631.50.1000

47.28 €

1 4 giorni 18263136631.50.1000

38.74 €

1 4 giorni 18263146631.50.1000

46.31 €

1 4 giorni 18263156631.50.1000

37.73 €

1 4 giorni 18263166631.50.1000

26.94 €

1 4 giorni 20263117631.50.0400

35.78 €

1 4 giorni 20263122631.50.1000

40.83 €

1 4 giorni 20263127631.50.1000

46.99 €

1 4 giorni 20263136631.50.1000

56.07 €

1 4 giorni 20263146631.50.1000

37.16 €

1 4 giorni 20263156631.50.1000

43.07 €

1 4 giorni 20263166631.50.1000

31.93 €

1 4 giorni 223035176320.1000

36.86 €

1 4 giorni 223035226320.1000

41.80 €

1 4 giorni 223035276320.1000

48.81 €

1 4 giorni 223035366320.1000

45.62 €

1 4 giorni 223035466320.1000

38.23 €

1 4 giorni 223035566320.1000

44.46 €

1 4 giorni 223035666320.2000

50.74 €

1 4 giorni 223035766320.2000

57.09 €

1 4 giorni 223035866320.2000

27.31 €

1 4 giorni 243035176320.0400

36.63 €

1 4 giorni 243035226320.0467

41.55 €

1 4 giorni 243035276320.0400

48.53 €

1 4 giorni 243035366320.0400

58.29 €

1 4 giorni 243035466320.0800

Loading...

Informazioni di base

Profilo di base Con spallamento Materiale principale Bronzo Forma A
Tipo di stampo Direzione di scorrimento assiale Denominazione Bussola di guida Versione 1 Con collare
Versione 2 Privo di manutenzione RoHS PL Edelstahl No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico