Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.72 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | 22 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0.0103 | ||
26.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0.0129 | ||
28.01 € | 1 | 4 giorni | 12 | 18 | 25 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0.0100 | ||
28.97 € | 1 | 4 giorni | 12 | 18 | 25 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0.0228 | ||
28.22 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 26 | 15 | 3 | 3 | 1.5 | 0.0100 | ||
29.31 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 26 | 20 | 3 | 3 | 1.5 | 0.0100 | ||
28.51 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | 27 | 15 | 3 | 3 | 1.5 | 0.0100 | ||
29.64 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | 27 | 20 | 3 | 3 | 1.5 | 0.0100 | ||
28.68 € | 1 | 4 giorni | 15 | 21 | 28 | 15 | 3 | 3 | 1.5 | 0.0100 | ||
29.86 € | 1 | 4 giorni | 15 | 21 | 28 | 20 | 3 | 3 | 1.5 | 0.0100 | ||
31.06 € | 1 | 4 giorni | 15 | 21 | 28 | 25 | 3 | 3 | 1.5 | 0.0100 | ||
28.97 € | 1 | 4 giorni | 16 | 22 | 29 | 15 | 3 | 3 | 1.5 | 0.0229 | ||
30.22 € | 1 | 4 giorni | 16 | 22 | 29 | 20 | 3 | 3 | 1.5 | 0.0100 | ||
31.44 € | 1 | 4 giorni | 16 | 22 | 29 | 25 | 3 | 3 | 1.5 | 0.0338 | ||
32.66 € | 1 | 4 giorni | 16 | 22 | 29 | 30 | 3 | 3 | 1.5 | 0.0100 | ||
19.20 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 40 | 15 | 5 | 3 | 1.5 | 0.0700 | ||
23.56 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 40 | 20 | 5 | 3 | 1.5 | 0.0669 | ||
32.29 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 40 | 30 | 5 | 3 | 1.5 | 0.0941 | ||
41.06 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 40 | 40 | 5 | 3 | 1.5 | 0.0700 | ||
27.97 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35 | 45 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0.0819 | ||
33.23 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35 | 45 | 25 | 5 | 3 | 2 | 0.0800 | ||
38.35 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35 | 45 | 30 | 5 | 3 | 2 | 0.0900 | ||
44.53 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35 | 45 | 35 | 5 | 3 | 2 | 0.0900 | ||
48.87 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35 | 45 | 40 | 5 | 3 | 2 | 0.1366 | ||
32.29 € | 1 | 4 giorni | 30 | 40 | 50 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0.0973 | ||
38.35 € | 1 | 4 giorni | 30 | 40 | 50 | 25 | 5 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
44.53 € | 1 | 4 giorni | 30 | 40 | 50 | 30 | 5 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
50.63 € | 1 | 4 giorni | 30 | 40 | 50 | 35 | 5 | 3 | 2 | 0.1402 | ||
33.38 € | 1 | 4 giorni | 30 | 40 | 50 | 40 | 5 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
41.75 € | 1 | 4 giorni | 30 | 40 | 50 | 50 | 5 | 3 | 2 | 0.1500 | ||
45.03 € | 1 | 4 giorni | 31.5 | 40 | 50 | 35 | 5 | 3 | 2 | 0.1500 | ||
48.87 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45 | 60 | 25 | 5 | 4 | 2 | 0.1500 | ||
33.38 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45 | 60 | 30 | 5 | 4 | 2 | 0.1500 | ||
41.75 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45 | 60 | 40 | 5 | 4 | 2 | 0.1500 | ||
50.16 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45 | 60 | 50 | 5 | 4 | 2 | 0.1500 | ||
37.36 € | 1 | 4 giorni | 40 | 50 | 65 | 30 | 5 | 4 | 2 | 0.1800 | ||
46.74 € | 1 | 4 giorni | 40 | 50 | 65 | 40 | 5 | 4 | 2 | 0.1800 | ||
56.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | 50 | 65 | 50 | 5 | 4 | 2 | 0.1800 | ||
41.19 € | 1 | 4 giorni | 45 | 55 | 70 | 30 | 5 | 4 | 2 | 0.2000 | ||
51.72 € | 1 | 4 giorni | 45 | 55 | 70 | 40 | 5 | 4 | 2 | 0.2500 | ||
62.17 € | 1 | 4 giorni | 45 | 55 | 70 | 50 | 5 | 4 | 2 | 0.3000 | ||
63.80 € | 1 | 4 giorni | 45 | 55 | 70 | 60 | 5 | 4 | 2 | 0.3000 | ||
45.18 € | 1 | 4 giorni | 50 | 60 | 75 | 30 | 5 | 4 | 2 | 0.3000 | ||
56.70 € | 1 | 4 giorni | 50 | 60 | 75 | 40 | 5 | 4 | 2 | 0.4000 | ||
70.05 € | 1 | 4 giorni | 50 | 60 | 75 | 60 | 5 | 4 | 2 | 0.4000 | ||
67.74 € | 1 | 4 giorni | 55 | 65 | 80 | 40 | 5 | 4 | 2 | 0.4000 | ||
77.06 € | 1 | 4 giorni | 55 | 65 | 80 | 60 | 5 | 4 | 2 | 0.4000 | ||
80.74 € | 1 | 4 giorni | 60 | 75 | 90 | 40 | 7.5 | 4 | 3 | 0.5061 | ||
80.74 € | 1 | 4 giorni | 60 | 75 | 90 | 50 | 7.5 | 4 | 3 | 0.8000 | ||
104.00 € | 1 | 4 giorni | 60 | 75 | 90 | 80 | 7.5 | 4 | 3 | 0.9000 | ||
95.03 € | 1 | 4 giorni | 63 | 75 | 85 | 67.5 | 7.5 | 4 | 3 | 0.6000 | ||
96.28 € | 1 | 4 giorni | 70 | 85 | 105 | 50 | 7.5 | 4 | 3 | 0.6800 | ||
142.71 € | 1 | 4 giorni | 70 | 85 | 105 | 80 | 7.5 | 4 | 3 | 1.1000 | ||
104.00 € | 1 | 4 giorni | 75 | 90 | 110 | 60 | 7.5 | 4 | 3 | 0.5000 | ||
143.77 € | 1 | 4 giorni | 80 | 100 | 120 | 60 | 10 | 5 | 3 | 1.3000 | ||
165.70 € | 1 | 4 giorni | 80 | 100 | 120 | 80 | 10 | 5 | 3 | 1.5000 | ||
201.56 € | 1 | 4 giorni | 80 | 100 | 120 | 100 | 10 | 5 | 3 | 1.5000 | ||
143.77 € | 1 | 4 giorni | 90 | 110 | 130 | 60 | 10 | 5 | 3 | 1.5000 | ||
183.65 € | 1 | 4 giorni | 90 | 110 | 130 | 80 | 10 | 5 | 3 | 1.8200 | ||
216.07 € | 1 | 4 giorni | 100 | 120 | 150 | 80 | 10 | 5 | 3 | 2.2200 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Materiale principale | Bronzo | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di stampo | Direzione di scorrimento assiale e radiale | Denominazione | Bussola di guida | Versione 1 | Con collare |
Versione 2 | Privo di manutenzione | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali