Bussole coniche di serraggio (23200)

Bussole coniche di serraggio (23200)
· Per un montaggio e smontaggio senza problemi delle rondelle

· Con foro praticato e cava per linguetta di aggiustamento

· Viti incluse

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23200-0351122
23200-0351222
23200-0351422
23200-0351522
23200-0351622
23200-0351822
23200-0351922
23200-0352022
23200-0352222
23200-0381122
23200-0381222
23200-0381422
23200-0381522
23200-0381622
23200-0381722
23200-0381822
23200-0381922
23200-0382022
23200-0382222
23200-0382422
23200-0382522
23200-0382622
23200-0471125
23200-0471225
23200-0471425
23200-0471525
23200-0471625
23200-0471825
23200-0471925
23200-0472025
23200-0472225
23200-0472425
23200-0472525
23200-0472625
23200-0472825
23200-0473025
23200-0473225
23200-0571225
23200-0571238
23200-0571425
23200-0571438
23200-0571525
23200-0571538
23200-0571625
23200-0571638
23200-0571825
23200-0571838
23200-0571925
23200-0571938
23200-0572025
23200-0572038
23200-0572225
23200-0572238
23200-0572425
23200-0572438
23200-0572525
23200-0572538
23200-0572625
23200-0572638
23200-0572825
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Materiale principale Versione 1 B
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T2
(mm)
Coppia di serraggio viti di serraggio
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

5.58 €

1 4 giorni 1135Ghisa grigiaTipo 1008422.31.85.50.1276

5.58 €

1 4 giorni 1235Ghisa grigiaTipo 1008422.31.85.50.1268

5.58 €

1 4 giorni 1435Ghisa grigiaTipo 1008522.32.35.50.1191

5.58 €

1 4 giorni 1535Ghisa grigiaTipo 1008522.32.35.50.1209

5.58 €

1 4 giorni 1635Ghisa grigiaTipo 1008522.32.35.50.1121

5.58 €

1 4 giorni 1835Ghisa grigiaTipo 1008622.32.85.50.1007

5.58 €

1 4 giorni 1935Ghisa grigiaTipo 1008622.32.85.50.0998

5.58 €

1 4 giorni 2035Ghisa grigiaTipo 1008622.32.85.50.0939

5.58 €

1 4 giorni 2235Ghisa grigiaTipo 1008622.32.85.50.0854

5.58 €

1 4 giorni 1138Ghisa grigiaTipo 1108422.31.85.50.1572

5.58 €

1 4 giorni 1238Ghisa grigiaTipo 1108422.31.85.50.1543

5.58 €

1 4 giorni 1438Ghisa grigiaTipo 1108522.32.35.50.1459

5.58 €

1 4 giorni 1538Ghisa grigiaTipo 1108522.32.35.50.1428

5.58 €

1 4 giorni 1638Ghisa grigiaTipo 1108522.32.35.50.1406

5.58 €

1 4 giorni 1738Ghisa grigiaTipo 1108522.32.35.50.1380

5.58 €

1 4 giorni 1838Ghisa grigiaTipo 1108622.32.85.50.1330

5.58 €

1 4 giorni 1938Ghisa grigiaTipo 1108622.32.85.50.1284

5.58 €

1 4 giorni 2038Ghisa grigiaTipo 1108622.32.85.50.1198

5.58 €

1 4 giorni 2238Ghisa grigiaTipo 1108622.32.85.50.1099

5.58 €

1 4 giorni 2438Ghisa grigiaTipo 1108822.32.35.50.0982

5.58 €

1 4 giorni 2538Ghisa grigiaTipo 1108822.32.35.50.0945

5.58 €

1 4 giorni 2638Ghisa grigiaTipo 1108822.32.35.50.0915

7.31 €

1 4 giorni 1147Ghisa grigiaTipo 1210425.41.8200.2745

7.31 €

1 4 giorni 1247Ghisa grigiaTipo 1210425.41.8200.2789

7.31 €

1 4 giorni 1447Ghisa grigiaTipo 1210525.42.3200.2622

7.31 €

1 4 giorni 1547Ghisa grigiaTipo 1210525.42.3200.2631

7.31 €

1 4 giorni 1647Ghisa grigiaTipo 1210525.42.3200.2587

7.31 €

1 4 giorni 1847Ghisa grigiaTipo 1210625.42.8200.2500

7.31 €

1 4 giorni 1947Ghisa grigiaTipo 1210625.42.8200.2408

7.31 €

1 4 giorni 2047Ghisa grigiaTipo 1210625.42.8200.2342

7.31 €

1 4 giorni 2247Ghisa grigiaTipo 1210625.42.8200.2287

7.31 €

1 4 giorni 2447Ghisa grigiaTipo 1210825.43.3200.2110

7.31 €

1 4 giorni 2547Ghisa grigiaTipo 1210825.43.3200.2070

7.31 €

1 4 giorni 2647Ghisa grigiaTipo 1210825.43.3200.2011

7.31 €

1 4 giorni 2847Ghisa grigiaTipo 1210825.43.3200.1834

7.31 €

1 4 giorni 3047AcciaioTipo 1210825.43.3200.1667

7.31 €

1 4 giorni 3247AcciaioTipo 12101025.42.3200.1594

8.03 €

1 4 giorni 1257Ghisa grigiaTipo 1610425.41.8200.4128

9.77 €

1 4 giorni 1257Ghisa grigiaTipo 1615438.11.8200.5857

8.03 €

1 4 giorni 1457Ghisa grigiaTipo 1610525.42.3200.4017

9.77 €

1 4 giorni 1457Ghisa grigiaTipo 1615538.12.3200.5889

8.03 €

1 4 giorni 1557Ghisa grigiaTipo 1610525.42.3200.3962

9.77 €

1 4 giorni 1557Ghisa grigiaTipo 1615538.12.3200.5815

8.03 €

1 4 giorni 1657Ghisa grigiaTipo 1610525.42.3200.3930

9.77 €

1 4 giorni 1657Ghisa grigiaTipo 1615538.12.3200.5773

8.03 €

1 4 giorni 1857Ghisa grigiaTipo 1610625.42.8200.3825

9.77 €

1 4 giorni 1857Ghisa grigiaTipo 1615638.12.8200.5597

8.03 €

1 4 giorni 1957Ghisa grigiaTipo 1610625.42.8200.3766

9.77 €

1 4 giorni 1957Ghisa grigiaTipo 1615638.12.8200.5463

8.03 €

1 4 giorni 2057Ghisa grigiaTipo 1610625.42.8200.3748

9.77 €

1 4 giorni 2057Ghisa grigiaTipo 1615638.12.8200.5354

8.03 €

1 4 giorni 2257Ghisa grigiaTipo 1610625.42.8200.3670

9.77 €

1 4 giorni 2257Ghisa grigiaTipo 1615638.12.8200.5332

8.03 €

1 4 giorni 2457Ghisa grigiaTipo 1610825.43.3200.3526

9.77 €

1 4 giorni 2457Ghisa grigiaTipo 1615838.13.3200.5046

8.03 €

1 4 giorni 2557Ghisa grigiaTipo 1610825.43.3200.3485

9.77 €

1 4 giorni 2557Ghisa grigiaTipo 1615838.13.3200.4940

8.03 €

1 4 giorni 2657Ghisa grigiaTipo 1610825.43.3200.3369

9.77 €

1 4 giorni 2657Ghisa grigiaTipo 1615838.13.3200.4833

8.03 €

1 4 giorni 2857Ghisa grigiaTipo 1610825.43.3200.3232

Loading...

Informazioni di base

Profilo di base Dritto Denominazione Bussola di serraggio conica RoHS

Supporto tecnico