Supporti sensore (21093)

Supporti sensore (21093)
· Per il fissaggio di interruttori induttivi di prossimità

· Montaggio sulla piastra di montaggio o sul componente predisposto dal cliente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21093-081
21093-082
21093-121
21093-122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione Versione 2 B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

16.22 €

1 4 giorni CortoVersione corta252015.913.54.1221290504021.77480.0547

19.25 €

1 4 giorni LungoVersione lunga252012.5-822121208872369680.0871

20.26 €

1 4 giorni CortoVersione corta3023.517.9155.62717125816040.2109120.0948

23.28 €

1 4 giorni LungoVersione lunga3023.515-11271718014112060150120.1346

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Supporto RoHS

Supporto tecnico