Supporti sensore (21094)

Supporti sensore (21094)
· Per il fissaggio di interruttori induttivi di prossimità

· Montaggio sulla tavola di posizionamento rotante con azionamento elettrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21094-12

Codice componente
21094-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Supporto B(mm) 4 D(mm) 8.2
D1(mm) 3.2 H(mm) 14 H1(mm) 7
H2(mm) 7 H3(mm) 21 H4(mm) 4
L=Lunghezza(mm) 60 L1(mm) 3.5 L2(mm) 21
L3(mm) 35 L4(mm) 43 L5(mm) 52
R(mm) 17 Dimensioni 12 RoHS
Peso (ERP)(kg) 0.0276

Si trova sulla pagina di Supporti sensore (21094), il codice articolo è il seguente: 21094-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21094-12.

Supporto tecnico