Codice articolo del costruttore: 03099-12-070610
Marca: NORELEM
Prezzo: 16.78 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno M: 10 mm
Colore dei componenti: Grigio nerastro RAL 7021
B: 10.9 mm
B1: 4.9 mm
D=diametro perno di bloccaggio: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03099-12-070610
Codice componente
|
---|
03099-12-070610 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno M (mm) | Colore dei componenti | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 |
Loading...
Tipo | Con leva | Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Brunito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Denominazione | Spina di posizione con leva | Forma | D |
Tipo di stampo | Con calotta in plastica, con controdado | Controdado | Con controdado | Versione 1 | Con dado esagonale |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Perno d'arresto con leva acciaio con battuta, Forma D (03099-12), il codice articolo è il seguente: 03099-12-070610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03099-12-070610.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Colore dei componenti
B(mm)
B1(mm)
D=diametro perno di bloccaggio(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=lunghezza impugnatura(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03099-12-07041012 |
03099-12-07041016 |
03099-12-070410184 |
03099-12-0706101 |
03099-12-070610116 |
03099-12-07061012 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno M (mm) | Colore dei componenti | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.78 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | Arancio puro RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
16.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
16.78 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | Rosso traffico RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
16.78 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | Grigio nerastro RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 | ||
16.78 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | Giallo navone RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 | ||
16.78 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | Arancio puro RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 |