Codice articolo del costruttore: 03099-11-10704101
Marca: NORELEM
Prezzo: 19.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore dei componenti: Grigio nerastro RAL 7021
B: 10.9 mm
B1: 4.9 mm
D=diametro perno di bloccaggio: 4 mm
D1: M10x1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03099-11-10704101
Codice componente
|
---|
03099-11-10704101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.43 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 17 | 14 | 8 | 0.0230 |
Loading...
Tipo | Con leva | Materiale corpo | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | Grezzo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Polipropilene | Denominazione | Spina di posizione con leva | Forma | D |
Controdado | Con controdado | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma D, con calotta barra, con dado (03099-11), il codice articolo è il seguente: 03099-11-10704101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03099-11-10704101.
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
B(mm)
B1(mm)
D=diametro perno di bloccaggio(mm)
D1
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=lunghezza impugnatura(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03099-11-1070410 |
03099-11-1070410116 |
03099-11-107041012 |
03099-11-107041016 |
03099-11-1070410184 |
03099-11-1070410186 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore dei componenti | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.43 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 17 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
19.43 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 17 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
19.43 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 17 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
19.43 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 17 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
19.43 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 17 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
19.43 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 17 | 14 | 8 | 0.0230 |