Codice articolo del costruttore: 03089-002308A6
Marca: NORELEM
Prezzo: 39.33 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa S: 8 mm
Lunghezza L: 77 mm
Codice acciaio: 1.4034
Corpo con finitura superficiale: Temprato
Misura: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03089-002308A6
Codice componente
|
---|
03089-002308A6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.33 € | 1 | 4 giorni | 8 | 77 | 1.4034 | Temprato | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 15/16 | 35 | 15 | 0.1919 |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Materiale corpo | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Spina di posizione | Tipo di prodotto | Standard | Forma | B |
Tipo di stampo | Senza incavo d'arresto, con controdado | Controdado | Con controdado | Versione 1 | Senza incavo d'arresto |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Spine di posizionamento acciaio inox Forma B, inch (03089), il codice articolo è il seguente: 03089-002308A6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03089-002308A6.
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03089-002004AK |
03089-002105AL |
03089-002206A5 |
03089-002410A7 |
03089-002412AO |
03089-002516A8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.20 € | 1 | 4 giorni | 4 | 43 | 1.4034 | Temprato | 0 | 4 | 5/16-24 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 1/2 | 12 | 6 | 0.0322 | ||
25.12 € | 1 | 4 giorni | 5 | 50 | 1.4034 | Temprato | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 9/16 | 12 | 4.5 | 0.0523 | ||
29.46 € | 1 | 4 giorni | 6 | 59 | 1.4034 | Temprato | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 3/4 | 14 | 6 | 0.0886 | ||
50.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | 83 | 1.4034 | Temprato | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.6 | 28 | 12 | 25 | 22 | 1-1/8 | 34 | 15 | 0.2400 | ||
79.38 € | 1 | 4 giorni | 12 | 87 | 1.4034 | Temprato | 4 | 12 | 3/4-16 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 1-1/8 | 39 | 15 | 0.2423 | ||
90.20 € | 1 | 4 giorni | 16 | 106 | 1.4034 | Temprato | 5 | 16 | 1-8 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 1-1/2 | 46 | 20 | 0.4819 |