Spine di posizionamento acciaio inox Forma C, inch (03089) (Codici componente)

Spine di posizionamento acciaio inox Forma C, inch (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-003004AK
03089-003105AL
03089-003206A5
03089-003308A6
03089-003410A7
03089-003412AO
03089-003516A8
03089-003903AJ
03089-113004AK
03089-113105AL
03089-113206A5
03089-113308A6
03089-113410A7
03089-113412AO
03089-113516A8
03089-113903AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

32.93 €

1 4 giorni 438.51.4034Temprato045/16-2418115613101260.0220

31.38 €

1 4 giorni 543.51.4034Temprato153/8-24211.31771513124.50.0362

37.11 €

1 4 giorni 6521.4034Temprato261/2-13251.820817141460.0545

50.34 €

1 4 giorni 8681.4034Temprato385/8-11332.32610231935150.1296

67.98 €

1 4 giorni 10741.4034Temprato4103/4-10332.62812252234150.1756

106.73 €

1 4 giorni 12781.4034Temprato4123/4-16332.82814252239150.1784

121.33 €

1 4 giorni 16961.4034Temprato5161-8403.23218282746200.3358

34.54 €

1 4 giorni 3.531.51.4034Temprato931/4-28140.8125108104.50.0115

32.93 €

1 4 giorni 438.51.4305Non temprato045/16-2418115613101260.0217

31.38 €

1 4 giorni 543.51.4305Non temprato153/8-24211.31771513124.50.0366

37.11 €

1 4 giorni 6521.4305Non temprato261/2-13251.820817141460.0545

50.34 €

1 4 giorni 8681.4305Non temprato385/8-11332.32610231935150.1303

67.98 €

1 4 giorni 10741.4305Non temprato4103/4-10332.62812252234150.1761

106.73 €

1 4 giorni 12781.4305Non temprato4123/4-16332.82814252239150.1797

121.33 €

1 4 giorni 16961.4305Non temprato5161-8403.23218282746200.3371

34.54 €

1 4 giorni 3.531.51.4305Non temprato931/4-28140.8125108104.50.0118

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Standard Forma C
Tipo di stampo Con incavo d'arresto, senza controdado Controdado Senza controdado Versione 1 Con incavo d'arresto
RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico