Spine di posizionamento, inch (03091)

Spine di posizionamento, inch (03091)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03091-11CWA2
03091-12CMA4
03091-13CNA5
03091-14COA6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Misura A
(mm)
D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

8.75 €

1 4 giorni 9.541.511641/4-202.30.7203216-1030.0065

9.89 €

1 4 giorni 14.365.1223.56.353/8-163.51.133.350.827-1640.0232

11.40 €

1 4 giorni 19733317.931/2-134.71.331.85428.61/22240.0474

15.90 €

1 4 giorni 25.4102.94339.535/8-114.71.650.577.544.55/82340.1013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale corpo Acciaio Grado 5.8
Corpo con finitura superficiale Non temprato Colore principale Passivata blu Denominazione Spina di posizione
Tipo di prodotto Standard Controdado Senza controdado Versione 1 Con incavo d'arresto
RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico