Spine di posizionamento Forma F, inch (03092) (Codici componente)

Spine di posizionamento Forma F, inch (03092)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03092-02004AK
03092-02105AL
03092-02206A5
03092-02308A6
03092-02410A7
03092-02412AO
03092-02516A8
03092-02903AJ
03092-12004AK
03092-12105AL
03092-12206A5
03092-12308A6
03092-12410A7
03092-12412AO
03092-12516A8
03092-12903AJ
03092-2004AK
03092-2105AL
03092-2206A5
03092-2308A6
03092-2410A7
03092-2412AO
03092-2516A8
03092-2903AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

20.47 €

1 4 giorni Acciaio inox4321.4034-Temprato045/16-24M31156713101/21260.0010

19.50 €

1 4 giorni Acciaio inox5371.4034-Temprato153/8-24M41.3177815139/161250.0010

23.07 €

1 4 giorni Acciaio inox6421.4034-Temprato261/2-13M61.8208817143/41460.0376

30.93 €

1 4 giorni Acciaio inox8561.4034-Temprato385/8-11M82.3261012231915/1635150.0010

46.42 €

1 4 giorni Acciaio inox10621.4034-Temprato4103/4-10M82.828121225221-1/834150.1279

51.06 €

1 4 giorni Acciaio inox12661.4034-Temprato4123/4-16M82.828141225221-1/839150.1312

77.36 €

1 4 giorni Acciaio inox16801.4034-Temprato5161-8M103.232181428271-1/246200.0010

21.51 €

1 4 giorni Acciaio inox3.5241.4034-Temprato931/4-28M20.81253.51087/16104.50.0042

20.47 €

1 4 giorni Acciaio inox4321.4305-Non temprato045/16-24M31156713101/21260.0010

19.50 €

1 4 giorni Acciaio inox5371.4305-Non temprato153/8-24M41.3177815139/161250.0010

23.07 €

1 4 giorni Acciaio inox6421.4305-Non temprato261/2-13M61.8208817143/41460.0010

30.93 €

1 4 giorni Acciaio inox8561.4305-Non temprato385/8-11M82.3261012231915/1635150.0010

46.42 €

1 4 giorni Acciaio inox10621.4305-Non temprato4103/4-10M82.828121225221-1/834150.1284

51.06 €

1 4 giorni Acciaio inox12661.4305-Non temprato4123/4-16M82.828141225221-1/839150.0010

77.36 €

1 4 giorni Acciaio inox16801.4305-Non temprato5161-8M103.232181428271-1/246200.2416

21.51 €

1 4 giorni Acciaio inox3.5241.4305-Non temprato931/4-28M20.81253.51087/16104.50.0042

11.73 €

1 4 giorni Acciaio432-5.8Temprato045/16-24M31156713101/2126No0.0010

11.18 €

1 4 giorni Acciaio537-5.8Temprato153/8-24M41.3177815139/16125No0.0010

12.45 €

1 4 giorni Acciaio642-5.8Temprato261/2-13M61.8208817143/4146No0.0332

16.30 €

1 4 giorni Acciaio856-5.8Temprato385/8-11M82.3261012231915/163515No0.0775

22.81 €

1 4 giorni Acciaio1062-5.8Temprato4103/4-10M82.828121225221-1/83415No0.1280

25.09 €

1 4 giorni Acciaio1266-5.8Temprato4123/4-16M82.828141225221-1/83915No0.1370

35.65 €

1 4 giorni Acciaio1680-5.8Temprato5161-8M103.232181428271-1/24620No0.2558

12.31 €

1 4 giorni Acciaio3.524-5.8Temprato931/4-28M20.81253.51087/16104.5No0.0042

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Senza manopola Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Con perno filettato
Forma F Controdado Con controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto
RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico