Spine di posizionamento senza collare con perno di bloccaggio lungo Forma H, inch (03093) (03093-22004AK)

Spine di posizionamento senza collare con perno di bloccaggio lungo Forma H, inch (03093) 03093-22004AK

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03093-22004AK

Marca: NORELEM

Prezzo: 10.09

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo: Acciaio

Corsa S: 6 mm

Lunghezza L: 40.5 mm

Codice acciaio: -

Grado: 5.8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03093-22004AK

Codice componente
03093-22004AK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

10.09 €

1 4 giorni Acciaio640.5-5.8Temprato045/16-241812113.51/203094-90156No0.0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Senza collare Forma H
Controdado Con controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto RoHS

Si trova sulla pagina di Spine di posizionamento senza collare con perno di bloccaggio lungo Forma H, inch (03093), il codice articolo è il seguente: 03093-22004AK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03093-22004AK.

Tipologia prodotto

Codice componente
03093-202308A6
03093-202410A7
03093-202412AO
03093-22105AL
03093-22206A5
03093-22308A6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

23.56 €

1 4 giorni Acciaio inox12721.4034-Temprato385/8-11332.3362415/1609094-9345150.0770

34.46 €

1 4 giorni Acciaio inox15791.4034-Temprato4103/4-10332.840241-1/809094-9443150.1219

37.88 €

1 4 giorni Acciaio inox18841.4034-Temprato4123/4-16332.842241-1/809094-9451150.1266

9.63 €

1 4 giorni Acciaio846.5-5.8Temprato153/8-24211.32414.59/1603094-91165No0.0210

10.39 €

1 4 giorni Acciaio954.7-5.8Temprato261/2-13251.82817.73/409034-92186No0.0330

12.52 €

1 4 giorni Acciaio1272-5.8Temprato385/8-11332.3362415/1609094-934515No0.0770

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico