Perno d'arresto con leva acciaio inox Forma B, inch (03099)

Perno d'arresto con leva acciaio inox Forma B, inch (03099)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· La battuta a 180° impedisce che il perno di bloccaggio fuoriesca nuovamente

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-10504A4
03099-10504AL
03099-10505A4
03099-10505A5
03099-10505AL
03099-10505AM
03099-10506A4
03099-10506A5
03099-10506A6
03099-10506AL
03099-10506AM
03099-10506AN
03099-10508A5
03099-10508A6
03099-10508A7
03099-10508AM
03099-10508AN
03099-10508AO
03099-10510A6
03099-10510A7
03099-10510AN
03099-10510AO
03099-10512A7
03099-10512AO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

24.22 €

1 4 giorni 9343/8-1610163825209/161480.0159

24.22 €

1 4 giorni 9343/8-2410163825209/161480.0165

24.22 €

1 4 giorni 9353/8-16101.363825209/161480.0162

26.63 €

1 4 giorni 10.83.651/2-13121.3846.830253/41580.0313

24.22 €

1 4 giorni 9353/8-24101.363825209/161480.0169

26.63 €

1 4 giorni 10.83.651/2-20121.3846.830253/41580.0333

24.22 €

1 4 giorni 9363/8-16101.863825209/161480.0211

26.63 €

1 4 giorni 10.83.661/2-13121.8846.830253/41580.0319

29.92 €

1 4 giorni 14.44.865/8-11161.81060.4403215/1635150.0900

24.22 €

1 4 giorni 9363/8-24101.863825209/161480.0171

26.63 €

1 4 giorni 10.83.661/2-20121.8846.830253/41580.0339

29.92 €

1 4 giorni 14.44.865/8-18161.81060.4403215/1635150.0918

26.63 €

1 4 giorni 10.83.681/2-13122.3846.830253/41580.0331

29.92 €

1 4 giorni 14.44.885/8-11162.31060.4403215/1635150.0689

37.23 €

1 4 giorni 18683/4-10202.3127050351-1/860200.1209

26.63 €

1 4 giorni 10.83.681/2-20122.3846.830253/41580.0349

29.92 €

1 4 giorni 14.44.885/8-18162.31060.4403215/1635150.0724

37.23 €

1 4 giorni 18683/4-16202.3127050351-1/860200.1259

29.92 €

1 4 giorni 14.44.8105/8-11162.81060.4403215/1635150.0711

37.23 €

1 4 giorni 186103/4-10202.8127050351-1/860200.1230

29.92 €

1 4 giorni 14.44.8105/8-18162.81060.4403215/1635150.0735

37.23 €

1 4 giorni 186103/4-16202.8127050351-1/860200.1278

37.23 €

1 4 giorni 186123/4-10203127050351-1/860200.1258

37.23 €

1 4 giorni 186123/4-16203127050351-1/860200.1304

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Denominazione Spina di posizione con leva
Forma B Tipo di stampo Impugnatura non verniciata con dado Controdado Con controdado
PL Edelstahl

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico