Perno d'arresto con leva Forma C, inch (03099) (Codici componente)

Perno d'arresto con leva Forma C, inch (03099)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

· Perno di bloccaggio temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-0604A4
03099-0604AL
03099-0605A4
03099-0605A5
03099-0605AL
03099-0605AM
03099-0606A4
03099-0606A5
03099-0606A6
03099-0606AL
03099-0606AM
03099-0606AN
03099-0608A5
03099-0608A6
03099-0608A7
03099-0608AM
03099-0608AN
03099-0608AO
03099-0610A6
03099-0610A7
03099-0610AN
03099-0610AO
03099-0612A7
03099-0612AO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

19.68 €

1 4 giorni 9343/8-1610163825201480.0178

19.68 €

1 4 giorni 9343/8-2410163825201480.0185

19.68 €

1 4 giorni 9353/8-16101.363825201480.0183

20.09 €

1 4 giorni 10.83.651/2-13121.3846.830251580.0335

19.68 €

1 4 giorni 9353/8-24101.363825201480.0188

20.09 €

1 4 giorni 10.83.651/2-20121.3846.830251580.0354

19.68 €

1 4 giorni 9363/8-16101.863825201480.0186

20.09 €

1 4 giorni 10.83.661/2-13121.8846.830251580.0335

24.00 €

1 4 giorni 14.44.865/8-11161.81060.4403235150.0692

19.68 €

1 4 giorni 9363/8-24101.863825201480.0192

20.09 €

1 4 giorni 10.83.661/2-20121.8846.830251580.0358

24.00 €

1 4 giorni 14.44.865/8-18161.81060.4403235150.0703

20.09 €

1 4 giorni 10.83.681/2-13122.3846.830251580.0325

24.00 €

1 4 giorni 14.44.885/8-11162.31060.4403235150.0721

27.21 €

1 4 giorni 18683/4-10202.31270503560200.1248

20.09 €

1 4 giorni 10.83.681/2-20122.3846.830251580.0374

24.00 €

1 4 giorni 14.44.885/8-18162.31060.4403235150.0749

27.21 €

1 4 giorni 18683/4-16202.31270503560200.1281

24.00 €

1 4 giorni 14.44.8105/8-11162.81060.4403235150.0728

27.21 €

1 4 giorni 186103/4-10202.81270503560200.1265

24.00 €

1 4 giorni 14.44.8105/8-18162.81060.4403235150.0771

27.21 €

1 4 giorni 186103/4-16202.81270503560200.1299

27.21 €

1 4 giorni 186123/4-102031270503560200.1294

27.21 €

1 4 giorni 186123/4-162031270503560200.1347

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio Denominazione Spina di posizione con leva
Forma C Tipo di stampo Impugnatura verniciata a polvere senza dado Controdado Senza controdado
PL Edelstahl No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico