Codice articolo del costruttore: 03099-22-210610162
Marca: NORELEM
Prezzo: 26.99 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore dei componenti: Arancio puro RAL 2004
Versione 2: A destra
B: 16.6 mm
B1: 7 mm
D=diametro perno di bloccaggio: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03099-22-210610162
Codice componente
|
---|
03099-22-210610162 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | Versione 2 | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.99 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | A destra | 16.6 | 7 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0780 |
Loading...
Tipo | Con leva | Materiale corpo | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | Grezzo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Polipropilene | Denominazione | Spina di posizione con leva | Forma | C |
Tipo di stampo | Con corpo filettato, con cappuccio | Controdado | Senza controdado | Versione 1 | Con battuta |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Perni d'arresto con leva acciaio inox, con battuta, Forma C, con calotta barra, senza dado (03099-22), il codice articolo è il seguente: 03099-22-210610162.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03099-22-210610162.
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
Versione 2
B(mm)
B1(mm)
D=diametro perno di bloccaggio(mm)
D1
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=lunghezza impugnatura(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03099-22-1106041084 |
03099-22-1106041086 |
03099-22-1106041087 |
03099-22-2106101684 |
03099-22-2106101686 |
03099-22-2106101687 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore dei componenti | Versione 2 | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.65 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
22.65 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
22.65 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
26.99 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | A destra | 16.6 | 7 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0780 | ||
26.99 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | A destra | 16.6 | 7 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0780 | ||
26.99 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | A destra | 16.6 | 7 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0780 |