Perni d'arresto con leva, Forma D, con calotta barra, con dado, inch (03099-11) (Codici componente)

Perni d'arresto con leva, Forma D, con calotta barra, con dado, inch (03099-11)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· Montaggio tramite la filettatura esterna.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-11-0704A4
03099-11-0704AL
03099-11-0705A4
03099-11-0705A5
03099-11-0705AL
03099-11-0705AM
03099-11-0706A4
03099-11-0706A5
03099-11-0706A6
03099-11-0706AL
03099-11-0706AM
03099-11-0706AN
03099-11-0708A5
03099-11-0708A6
03099-11-0708A7
03099-11-0708AM
03099-11-0708AN
03099-11-0708AO
03099-11-0710A6
03099-11-0710A7
03099-11-0710AN
03099-11-0710AO
03099-11-0712A7
03099-11-0712AO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

20.76 €

1 4 giorni 10.94.943/8-16101639.526.3209/161480.0178

20.76 €

1 4 giorni 10.94.943/8-24101639.526.3209/161480.0185

20.76 €

1 4 giorni 10.94.953/8-16101.3639.526.3209/161480.0183

21.22 €

1 4 giorni 12.95.751/2-13121.3848.431.1253/41580.0335

20.76 €

1 4 giorni 10.94.953/8-24101.3639.526.3209/161480.0188

21.22 €

1 4 giorni 12.95.751/2-20121.3848.431.1253/41580.0354

20.76 €

1 4 giorni 10.94.963/8-16101.8639.526.3209/161480.0186

21.22 €

1 4 giorni 12.95.761/2-13121.8848.431.1253/41580.0335

25.41 €

1 4 giorni 16.6765/8-11161.81062.341.53215/1635150.0692

20.76 €

1 4 giorni 10.94.963/8-24101.8639.526.3209/161480.0192

21.22 €

1 4 giorni 12.95.761/2-20121.8848.431.1253/41580.0358

25.41 €

1 4 giorni 16.6765/8-18161.81062.341.53215/1635150.0703

21.22 €

1 4 giorni 12.95.781/2-13122.3848.431.1253/41580.0325

25.41 €

1 4 giorni 16.6785/8-11162.31062.341.53215/1635150.0721

28.97 €

1 4 giorni 20.58.583/4-10202.31272.351.25351-1/860200.1248

21.22 €

1 4 giorni 12.95.781/2-20122.3848.431.1253/41580.0374

25.41 €

1 4 giorni 16.6785/8-18162.31062.341.53215/1635150.0749

28.97 €

1 4 giorni 20.58.583/4-16202.31272.351.25351-1/860200.1281

25.41 €

1 4 giorni 16.67105/8-11162.81062.341.53215/1635150.0908

28.97 €

1 4 giorni 20.58.5103/4-10202.81272.351.25351-1/860200.1265

25.41 €

1 4 giorni 16.67105/8-18162.81062.341.53215/1635150.0771

28.97 €

1 4 giorni 20.58.5103/4-16202.81272.351.25351-1/860200.1299

28.97 €

1 4 giorni 20.58.5123/4-102031272.351.25351-1/860200.1294

28.97 €

1 4 giorni 20.58.5123/4-162031272.351.2535-60200.1347

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale Brunito
Materiale dei componenti Poliammide Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021 Denominazione Spina di posizione con leva
Forma D Controdado Con controdado RoHS
PL Edelstahl No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico