Codice articolo del costruttore: 03099-11-10508A6
Marca: NORELEM
Prezzo: 31.37 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B: 14.4 mm
B1: 4.8 mm
D=diametro perno di bloccaggio: 8 mm
D1: 5/8-11
D2: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03099-11-10508A6
Codice componente
|
---|
03099-11-10508A6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.37 € | 1 | 4 giorni | 14.4 | 4.8 | 8 | 5/8-11 | 16 | 2.3 | 10 | 61.2 | 40 | 32 | 15/16 | 35 | 15 | 0.0689 |
Loading...
Tipo | Con leva | Materiale corpo | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | Grezzo |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Spina di posizione con leva | Forma | B | Tipo di stampo | Con corpo filettato, con dado |
Controdado | Con controdado | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma B, senza calotta barra, con dado, inch (03099-11), il codice articolo è il seguente: 03099-11-10508A6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03099-11-10508A6.
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
D=diametro perno di bloccaggio(mm)
D1
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=lunghezza impugnatura(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03099-11-10505A5 |
03099-11-10505AL |
03099-11-10505AM |
03099-11-10508A7 |
03099-11-10508AM |
03099-11-10508AN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.93 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 3.6 | 5 | 1/2-13 | 12 | 1.3 | 8 | 47.7 | 30 | 25 | 3/4 | 15 | 8 | 0.0313 | ||
25.36 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 5 | 3/8-24 | 10 | 1.3 | 6 | 38.5 | 25 | 20 | 9/16 | 14 | 8 | 0.0169 | ||
27.93 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 3.6 | 5 | 1/2-20 | 12 | 1.3 | 8 | 47.7 | 30 | 25 | 3/4 | 15 | 8 | 0.0333 | ||
39.01 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 8 | 3/4-10 | 20 | 2.3 | 12 | 71 | 50 | 35 | 1-1/8 | 60 | 20 | 0.1209 | ||
27.93 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 3.6 | 8 | 1/2-20 | 12 | 2.3 | 8 | 47.7 | 30 | 25 | 3/4 | 15 | 8 | 0.0349 | ||
31.37 € | 1 | 4 giorni | 14.4 | 4.8 | 8 | 5/8-18 | 16 | 2.3 | 10 | 61.2 | 40 | 32 | 15/16 | 35 | 15 | 0.0724 |