Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma C (03099-12) (03099-12-1060410)

Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma C (03099-12) 03099-12-1060410

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03099-12-1060410

Marca: NORELEM

Prezzo: 20.85

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno M: 10 mm

Colore dei componenti: Grigio nerastro RAL 7021

B: 10.9 mm

B1: 4.9 mm

D=diametro perno di bloccaggio: 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03099-12-1060410

Codice componente
03099-12-1060410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Colore dei componenti B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

20.85 €

1 4 giorni 10Grigio nerastro RAL 702110.94.94101639.526.315101480.0233

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Grezzo
Materiale dei componenti Resina termoplastica Denominazione Spina di posizione con leva Forma C
Tipo di stampo Con calotta in plastica, senza controdado Controdado Senza controdado Versione 1 Con dado esagonale
RoHS PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma C (03099-12), il codice articolo è il seguente: 03099-12-1060410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03099-12-1060410.

Tipologia prodotto

Codice componente
03099-12-10604101
03099-12-1060410116
03099-12-106041012
03099-12-106041016
03099-12-1060410184
03099-12-1060410186
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Colore dei componenti B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

20.85 €

1 4 giorni 10x1Grigio nerastro RAL 702110.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 giorni 10x1Giallo navone RAL 102110.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 giorni 10x1Arancio puro RAL 200410.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 giorni 10Giallo navone RAL 102110.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 giorni 10x1Rosso traffico RAL 302010.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 giorni 10x1Verde segnale RAL 603210.94.94101639.526.315101480.0233

Supporto tecnico