Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto (03026) (Codici componente)

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto (03026)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03026-04
03026-05
03026-06
03026-08
03026-10
03026-12
03026-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Coppia di svitamento ca.
(Nm)
N
(mm)
Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

3.91 €

1 4 giorni 41.51.8590.120.66200.180.0005

3.95 €

1 4 giorni 522.46120.080.86200.120.0010

4.13 €

1 4 giorni 622.77140.2117200.440.0010

5.18 €

1 4 giorni 8248160.381.215301.10.0037

5.92 €

1 4 giorni 102.54.59190.621.620351.360.0066

9.40 €

1 4 giorni 123.5610221.41230552.110.0114

12.65 €

1 4 giorni 164.58.514243.052.5451003.950.0227

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Perno in acciaio
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Profilo di trascinamento Intaglio
Forma pressore Puntale Materiale pressore Acciaio inox Forza elastica Standard
RoHS PL Edelstahl

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico