Codice articolo del costruttore: 03026-A6
Marca: NORELEM
Prezzo: 16.45 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carico iniziale: 45 N
Max. Carico: 100 N
D=filettatura: 5/8-11
D1: 8.5 mm
L=lunghezza: 24 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03026-A6
Codice componente
|
---|
03026-A6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | H (mm) | N (mm) | coppia di serraggio max (Nm) | Coppia di allentamento circa (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.45 € | 1 | 4 giorni | 45 | 100 | 5/8-11 | 8.5 | 24 | 14 | 4.5 | 2.5 | 3.95 | 3.05 | 0.0214 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio inox | Materiale corpo | Acciaio inox | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pressore a molla | Versione 1 | Con frenafiletto | Forza elastica | Standard |
Forma pressore | Puntale | Profilo di trascinamento | Intaglio | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto, inch (03026), il codice articolo è il seguente: 03026-A6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03026-A6.
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
H(mm)
N(mm)
coppia di serraggio max(Nm)
Coppia di allentamento circa(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03026-A3 |
03026-A4 |
03026-A5 |
03026-AE |
03026-AG |
03026-AJ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | H (mm) | N (mm) | coppia di serraggio max (Nm) | Coppia di allentamento circa (Nm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 1 | 4 giorni | 15 | 30 | 5/16-18 | 4 | 16 | 8 | 2 | 1.2 | 1.1 | 0.38 | 0.0034 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35 | 3/8-16 | 4.5 | 19 | 9 | 2.5 | 1.6 | 1.36 | 0.62 | 0.0057 | ||
12.23 € | 1 | 4 giorni | 30 | 55 | 1/2-13 | 6 | 22 | 10 | 3.5 | 2 | 2.11 | 1.41 | 0.0129 | ||
5.08 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | 8-32 | 1.8 | 9 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.18 | 0.12 | 0.0005 | ||
5.08 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | 8-36 | 1.8 | 9 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.18 | 0.12 | 0.0004 | ||
5.35 € | 1 | 4 giorni | 7 | 20 | 1/4-28 | 2.7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0.44 | 0.21 | 0.0021 |