Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica rafforzata, con frenafiletto, inch (03031)

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica rafforzata, con frenafiletto, inch (03031)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03031-2A4
03031-2A5
03031-2A6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
coppia di serraggio max
(Nm)
Coppia di allentamento circa
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

4.89 €

1 4 giorni 50.01 à 100661003/8-16623923/161.30.60.0068

8.14 €

1 4 giorni 50.01 à 100661201/2-13826102.57/3221.30.0145

11.61 €

1 4 giorni 50.01 à 100901805/8-111033143.55/163.930.0297

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Denominazione Pressore a molla
Versione 1 Con frenafiletto Forza elastica Potenziata Forma pressore Sfera
Profilo di trascinamento Esagono incassato RoHS

Supporto tecnico