Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, inch (03020)

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, inch (03020)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Puntale temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03020-1A1
03020-1A2
03020-1A3
03020-1A4
03020-1A5
03020-1A6
03020-1AE
03020-1AG
03020-1AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.75 €

1 4 giorni 31010-322.41220.80.0009

1.82 €

1 4 giorni 4101/4-202.714210.0019

2.14 €

1 4 giorni 7155/16-1841621.20.0035

2.28 €

1 4 giorni 9163/8-164.5192.51.60.0056

3.28 €

1 4 giorni 14261/2-136223.520.0128

4.37 €

1 4 giorni 22505/8-118.5244.52.50.0209

1.73 €

1 4 giorni 3108-321.891.50.60.0005

1.73 €

1 4 giorni 278-361.891.50.60.0005

1.82 €

1 4 giorni 391/4-282.714210.0021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Denominazione Pressore a molla Forza elastica Debole Forma pressore Puntale
Profilo di trascinamento Intaglio RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico