Codice articolo del costruttore: 03040-1A4
Marca: NORELEM
Prezzo: 4.50 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carico iniziale: 4 N
Max. Carico: 16 N
D=filettatura: 3/8-16
D1: 4 mm
L=lunghezza: 22 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03040-1A4
Codice componente
|
---|
03040-1A4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | 3/8-16 | 4 | 22 | 3 | 1.6 | 3 | 1.4 | 0.0076 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pressore a molla | Forza elastica | Debole | Forma pressore | Puntale |
Profilo di trascinamento | Esagono incassato | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica leggera, inch (03040), il codice articolo è il seguente: 03040-1A4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03040-1A4.
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
H(mm)
N(mm)
S(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03040-1A1 |
03040-1A2 |
03040-1A3 |
03040-1A5 |
03040-1A6 |
03040-1AE |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T1 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37 € | 1 | 4 giorni | 3 | 10 | 10-32 | 2.4 | 18 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.0016 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 3 | 9 | 1/4-20 | 2.7 | 20 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.0028 | ||
4.07 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 3 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 0.0052 | ||
5.77 € | 1 | 4 giorni | 5 | 27 | 1/2-13 | 6 | 28 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0.0180 | ||
7.41 € | 1 | 4 giorni | 20 | 45 | 5/8-11 | 7.5 | 32 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0.0323 | ||
3.28 € | 1 | 4 giorni | 2 | 7 | 8-32 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.0010 |