Ginocchiera di serraggio rapido „Mini“ (05140)

Ginocchiera di serraggio rapido „Mini“ (05140)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

· Per spazi ristretti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05140-01

Codice componente
05140-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.79 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Plastica
Corpo con finitura superficiale Grezzo Componente di finitura superficiale Resistente agli olii Denominazione Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1 Mini A(mm) 10 B(mm) 12
B1(mm) 13 B2(mm) 9 B3(mm) 3.5
D1(mm) 4 F=Forza di serraggio(N) 250 H max.(mm) 45
H min.(mm) 44 H1(mm) 12.5 H2(mm) 4.5
H3(mm) 25 H4(mm) 6.5 L(mm) 66.5
L2(mm) 22 L3(mm) 20 L4(mm) 5
L5(mm) 12 M=mandrino di serraggio M3.5X20 S1(mm) 1.2
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)(kg) 0.0222

Si trova sulla pagina di Ginocchiera di serraggio rapido „Mini“ (05140), il codice articolo è il seguente: 05140-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05140-01.

Supporto tecnico