Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05331-01 |
05331-02 |
05331-03 |
05331-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | F4 (kN) | Viti di pressione corrispondenti | Dimensioni | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6=Lunghezza (mm) | L7 (mm) | R | VL | α | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.09 € | 1 | 4 giorni | A | 4.5 | 8 | 21 | 45.5 | 32 | 10 | 49.5 | -2 - 4.5 | 84 | 50 | 5 | 24 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | M5x30 | - | 39 | 16 | 6 | 18 | 6 | 126 | - | M5 | 0.08 | 92° | 0.3806 | ||
334.87 € | 1 | 4 giorni | B | 5.5 | 12 | 26 | 55 | 40.5 | 12 | 61 | -1 - 7 | 104 | 54.5 | 6 | 27 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1 | M6x35 | - | 51.5 | 20 | 6 | 25 | 11 | 145 | 12.5 | M5 | 0.26 | 91.5° | 0.6501 | ||
359.64 € | 1 | 4 giorni | A | 7.5 | 16 | 36.5 | 74.5 | 56 | 18 | 82.5 | 5.4 - 14 | 151 | 62.5 | 8 | 32 | 1 | 2.5 | 0.65 | 1.1 | M8x45 | - | 78 | 20 | 7.5 | 36 | 19 | 165.5 | - | G1/8 | 0.35 | 90° | 1.1150 | ||
488.64 € | 1 | 4 giorni | A | 8.6 | 16 | 45 | 90 | 64 | 20 | 98 | -3 - 25.5 | 191 | 77.5 | 10 | 45 | 2 | 3 | 1.5 | 2.2 | M8x65 | 4 | 101 | 32 | 13 | 45 | 25 | 196 | - | G1/8 | 0.8 | 90.5° | 1.5400 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio | Materiale componenti | Acciaio inox | Denominazione | Ginocchiera pneumatica |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Forma
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H5(mm)
H6(mm)
H7(mm)
B=Larghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
F4(kN)
Viti di pressione corrispondenti
Dimensioni
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6=Lunghezza(mm)
L7(mm)
R
VL
α
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali