Staffa a leva pneumatica avvitabile con flangia (05609)

Staffa a leva pneumatica avvitabile con flangia (05609)
· Possibilità di automazione

· Possibilità di fissaggio universali

· A doppio effetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05609-25
05609-32
05609-40
05609-50
05609-63
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A2
(mm)
A1
(mm)
D=Filettatura D1
(mm)
D2
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
F1
(N)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

413.81 €

1 4 giorni 411648M40X1.55.5M51446251151237-47175037236616230250.6051

436.08 €

1 4 giorni 522260M50X1.56.5G1/817073571310.550-56206045238018370320.9827

462.30 €

1 4 giorni 5623.566M55X1.56.8G1/81773601310.550-54.5256550268720560401.1800

669.30 €

1 4 giorni 63.52677.5M65X1.58.5G1/820079651110.547-573075583210022760501.8100

731.40 €

1 4 giorni 7429.588M80X1.58.5G1/82118071.511954-6430897035118221350632.4400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Materiale componenti Acciaio Denominazione Staffa a leva
Versione 1 Pneumatico Colore corpo base Nero H3(mm) 25
Superficie corpo base Anodizzato Superficie componente Cromatura dura Sistema di fissaggio Avvitabile con flangia
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico