Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05652-081111 |
05652-081112 |
05652-151111 |
05652-151112 |
05652-251111 |
05652-251112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | B7 (mm) | B8 (mm) | B10 (mm) | B11 (mm) | B12 (mm) | B13 (mm) | B14 (mm) | B15 (mm) | B16 (mm) | B17 (mm) | Dimensioni | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L9 (mm) | L10 (mm) | L11 (mm) | L12 (mm) | L14 (mm) | Coppia di tenuta (Nm) | Coppia di serraggio a 5 bar (Nm) | Azionamento manuale | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716.11 € | 1 | 4 giorni | M5 | 5.5 | 4 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2.5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 28 | 6 | 36 | 2 | 123 | 96 | 27.5 | 20 | 7.5 | 10 | 16 | 10 | 50 | 57 | 12 | 25 | 8 | A sinistra | 0.3558 | ||
716.11 € | 1 | 4 giorni | M5 | 5.5 | 4 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2.5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 28 | 6 | 36 | 2 | 123 | 96 | 27.5 | 20 | 7.5 | 10 | 16 | 10 | 50 | 57 | 12 | 25 | 8 | A destra | 0.3558 | ||
836.05 € | 1 | 4 giorni | G 1/8 | 6.5 | 5 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 3 | 32 | 8 | 42 | 3 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 20 | 12 | 60 | 69 | 15 | 54 | 15 | A sinistra | 0.6221 | ||
836.05 € | 1 | 4 giorni | G 1/8 | 6.5 | 5 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 3 | 32 | 8 | 42 | 3 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 20 | 12 | 60 | 69 | 15 | 54 | 15 | A destra | 0.7389 | ||
922.19 € | 1 | 4 giorni | G 1/8 | 8.5 | 6 | 35 | 45 | 22 | 75 | 20 | 25 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 40 | 10 | 52.5 | 4 | 182 | 136 | 47 | 28 | 17 | 18 | 25 | 16 | 75 | 80 | 17.5 | 75 | 25 | A sinistra | 1.0700 | ||
922.19 € | 1 | 4 giorni | G 1/8 | 8.5 | 6 | 35 | 45 | 22 | 75 | 20 | 25 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 40 | 10 | 52.5 | 4 | 182 | 136 | 47 | 28 | 17 | 18 | 25 | 16 | 75 | 80 | 17.5 | 75 | 25 | A destra | 1.0700 |
Loading...
Materiale corpo base | Alluminio | Materiale componenti | Acciaio | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Mini ginocchiera | Versione 1 | Con sensore di prossimità | Versione 2 | Magnetico |
D4(mm) | 20 | D5(mm) | 9 | L8(mm) | 5 |
R | 135 | Pressione di esercizio in bar con aria oil-free | 5 | Pressione massima in bar con aria oil-free | 6 |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B4(mm)
B5(mm)
B6(mm)
B7(mm)
B8(mm)
B10(mm)
B11(mm)
B12(mm)
B13(mm)
B14(mm)
B15(mm)
B16(mm)
B17(mm)
Dimensioni
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L9(mm)
L10(mm)
L11(mm)
L12(mm)
L14(mm)
Coppia di tenuta(Nm)
Coppia di serraggio a 5 bar(Nm)
Azionamento manuale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali