Prisma verticale, acciaio da bonifica (02388-05-6051)

Prisma verticale, acciaio da bonifica (02388-05-6051)
· Elemento di appoggio e posizionamento per pezzi tondi

· Superfici di appoggio rettificate e temprate

· Fissabile tramite fori calibrati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02388-05-60512063
02388-05-60512075
02388-05-60516063
02388-05-60516075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B Ø per vite a spallamento C max.
(mm)
C Ø di prova D E
(mm)
F
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

413.81 €

1 4 giorni 6312 F78050±0.0033295.071C/2x√2+34.7161.2210

452.64 €

1 4 giorni 7512 F710070±0.00332124.142C/2x√2+39.6451.3890

415.38 €

1 4 giorni 6316 F78050±0.0032595.071C/2x√2+34.7161.0590

452.64 €

1 4 giorni 7516 F710070±0.00325124.142C/2x√2+34.7171.2380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio da bonifica Denominazione Prisma Versione 1 Verticale
C min.(mm) 15 RoHS

Supporto tecnico