Piastra di base UNILOCK 5 assi per serraggio universale, sistema da 138 mm (42220-10)

Piastra di base UNILOCK 5 assi per serraggio universale, sistema da 138 mm (42220-10)
· Elemento base per pezzi di lavorazione pesanti e di grandi dimensioni

· Adattamento flessibile al pezzo da lavorare possibile

· Superfici funzionali cementate e rettificate

· Posizionamento flessibile

· Combinabile con modulo base

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42220-10-23523505025

Codice componente
42220-10-23523505025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

844.56 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio da cementazione Denominazione Piastra d'appoggio a 5 assi Superficie corpo base Ossidato
Versione 1 Unilock Versione 2 Per serraggio universale H=Altezza(mm) 50
RoHS Peso (ERP)(kg) 12.0000

Si trova sulla pagina di Piastra di base UNILOCK 5 assi per serraggio universale, sistema da 138 mm (42220-10), il codice articolo è il seguente: 42220-10-23523505025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42220-10-23523505025.

Supporto tecnico