Staffa girevole mini, acciaio da bonifica, nichelato (04364)

Staffa girevole mini, acciaio da bonifica, nichelato (04364)
· Orientamento e serraggio manuale

· Azionamento manuale

· Inserimento e smontaggio senza ostacoli dei pezzi in lavorazione

· Per spazi ristretti

· Campi di utilizzo: montaggio, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, tecnica di misurazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04364-01001
04364-11001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)
(N)
Forza manuale
(N)
Versione 1 A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F F=forza di fissaggio
(N)
G
(mm)
H
(mm)
I J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
X max.
(mm)
X=Altezza di serraggio
(mm)
Y max.
(mm)
Y min.
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

160.47 €

1 4 giorni Fino a 100100A sinistra3010181845.849110026221611.584.3500.81536622.8M44.32725.322.324.921.90.1340

160.47 €

1 4 giorni Fino a 100100A destra3010181845.849110026221611.584.3500.81536622.8M44.32725.322.324.921.90.1340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Corpo con finitura superficiale Nichelato Versione 2 Mini Azionamento Leva
Denominazione Staffa girevole RoHS PL Edelstahl No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico