Codice articolo del costruttore: 04472-20600
Marca: NORELEM
Prezzo: 176.96 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza di serraggio: 6000 N
Corsa S: 2 mm
B=larghezza: 70 mm
B1: 60 mm
B2: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04472-20600
Codice componente
|
---|
04472-20600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio (N) | Corsa S (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | D=diametro alesaggio (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | Forza manuale FH (N) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.96 € | 1 | 4 giorni | 6000 | 2 | 70 | 60 | 12 | 55 | 12 | 8.2 | 19 | M5x5 | 15 | 9 | 5 | 7 | 30 | 46 | 18 | 280 | 50 | 46 | 22 | 100 | 0.4400 |
Loading...
Max. Forza di bloccaggio(N) | 3000 o sup. | Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Materiale dei componenti | Acciaio da bonifica | Denominazione | Tenditore piatto |
Superficie componente | Brunito | Versione 1 | Con eccentrico | Versione 2 | Con leva di serraggio |
Corpo con finitura superficiale | Brunito | Colore principale | Nero | Colore componenti | Nero |
Forma | C | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, Forma C, senza perno di posizionamento con leva di serraggio (04472), il codice articolo è il seguente: 04472-20600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04472-20600.
Configura
Proprietà di base
Forza di serraggio(N)
Corsa S(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
D=diametro alesaggio(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
H6(mm)
H7(mm)
Forza manuale FH(N)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04472-20400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza di serraggio (N) | Corsa S (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | D=diametro alesaggio (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | Forza manuale FH (N) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.94 € | 1 | 4 giorni | 4000 | 1 | 45 | 38 | 8 | 36 | 8 | 5.2 | 13 | M4x4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 20 | 30 | 12 | 170 | 33.5 | 30.5 | 15 | 63 | 0.1300 |