Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
42200-1207550400
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Forma | A | Tipo di stampo | Senza spina antitorsione |
---|---|---|---|---|---|
Articolo | Modulo base 5 assi | Corpo con finitura superficiale | Ossidato | Versione 1 | UNILOCK |
Versione 2 | Piedino senza foro oblungo | D=Diametro(mm) | 80 | D1=Diametro(mm) | 12 |
SW(mm) | 6 | Dimensioni | GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM | Coppia di serraggio max(Nm) | 15 |
Forza di serraggio F(kN) | 50 | Forza di trazione(kN) | 15 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, Forma A (42200), il codice articolo è il seguente: 42200-1207550400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42200-1207550400.
Configura
Proprietà di base
H=altezza(mm)
H1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
42200-1210050400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | H=altezza (mm) | H1 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,014.30 € | 1 | 4 giorni | 100 | 24 | 4.4500 |