Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
42201-10-12150500
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Forma | B | Articolo | Modulo base 5 assi |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Ossidato | Versione 1 | UNILOCK | Versione 2 | Duo |
D=Foro calibrato(mm) | 12 | H=altezza(mm) | 150 | H1(mm) | 59 |
H2(mm) | 52 | L=lunghezza(mm) | 162.5 | SW=larghezza chiave(mm) | 6 |
T=profondità della filettatura(mm) | 35 | T1(mm) | 12 | Coppia di serraggio max(Nm) | 15 |
Forza di trazione(kN) | 15 | RoHS | No | PL Edelstahl | No |
Peso (ERP)(kg) | 15.4000 |
Si trova sulla pagina di UNILOCK Modulo base 5 assi DUO Forma B Sistema da 80 mm (42201-10), il codice articolo è il seguente: 42201-10-12150500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42201-10-12150500.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali