Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
42780-20-138110
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Denominazione | Modulo di serraggio | Tipo di stampo | Senza spina antitorsione |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Temprato e rettificato | Versione 1 | UNILOCK | Versione 2 | EFM138 |
D=Diametro del perno(mm) | 138 | D1=Diametro esterno(mm) | 110 | H(mm) | 11 |
H1(mm) | 49 | Pressione d'esercizio bar | 6 | Forza di trazione con Turbo(kN) | 20 |
RoHS | No | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 3.5500 |
Si trova sulla pagina di UNILOCK Modulo di serraggio EFM 138 (42780-20), il codice articolo è il seguente: 42780-20-138110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42780-20-138110.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali